PRK 3B/66,200-S8

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50104695

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRK3C/6G-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50137157
  • Serie: 3C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50137157

Disponibile immediatamente

Serie 3B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,02 ... 5 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,02 ... 6 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Gruppo di LED 2
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 14 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf