PRK 46B/66.01-S12

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50103082

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRK46C.1/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50127015
  • Serie: 46C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50127015

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Serie 46B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,05 ... 15 m (portata assicurata)
Portata limite 0,05 ... 18 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 20 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
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
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf