PRK 72/4
Fotocellula a riflessione polarizzata
| Serie | 72 |
| Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
| Portata di esercizio | 0,1 ... 4 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0,1 ... 6 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz |
| Tempo di risposta | 2,5 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Numero di conduttori | 3 conduttori |
| Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |