PRK 96M/P-1375-22
Fotocellula a riflessione polarizzata
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 96 | 
| Principio di funzionamento | Principio di riflessione | 
| Portata di esercizio | 0,3 ... 8 m (portata assicurata) | 
| Portata limite | 0,1 ... 10 m (portata tipica) | 
| Sorgente luminosa | LED, Rosso | 
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB | 
| Corrente a vuoto | 0 ... 50 mA | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Principio di commutazione | Commutante con luce | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Principio di commutazione | Commutante senza luce | 
| Funzione | Uscita di warning | 
| Frequenza di commutazione | 1.000 Hz | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Tipo di collegamento | Morsetto | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Zinco | 
| Materiale della copertura della lente | Vetro | 
| Peso netto | 380 g | 
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB | 
| Avviso | La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Elementi di controllo | Potenziometro di 270° | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C | 
| Grado di protezione | IP 67 | 
| Classe di protezione | II | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 |