PRK 97/4 S

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50017092

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
KD U-M12-4A-V1-050
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130652
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 5.000 mm
Codice articolo: 50130652

Disponibile immediatamente

KD 095-4
Connettore
Codice articolo: 50031324
  • Collegamento 1: Connettore circolare, M12
  • Collegamento 2: Morsetto a vite
  • Modello: Angolare, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
Codice articolo: 50031324

Tempo di consegna ca. 9 giorni lavorativi
PRK 97/4 L
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50019663
  • Serie: 97
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50019663

Disponibile immediatamente

Serie 97
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,1 ... 4 m (portata assicurata)
Portata limite 0,1 ... 6 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 85 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Scheda dati - pdf