PRK18B.FXT3/4P-6000

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50121232

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
KD U-M12-4A-V1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130653
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50130653

Disponibile immediatamente

PRK18B.FXT3/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50117371
  • Serie: 18B
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50117371

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie 18B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Riconoscimento di pellicole e lastre di vetro altamente trasparenti
Modello speciale Autocollimazione
Portata di esercizio 0 ... 3 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 3,6 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Gruppo di LED 1
Angolo errato Asse ottico allineato, <±0,25°
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 18 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 5.000 Hz
Tempo di risposta 0,1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 6.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 240 g
Tipo di fissaggio Fissaggio frontale con filettatura
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf