PRK3CL1.TT3/LP-M8

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50133718

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 3C
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Riconoscimento di pellicole trasparenti
Modello speciale Autocollimazione
Funzione di tracking
Portata di esercizio 0 ... 0,4 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 0,5 m (portata tipica)
Percorso del raggio Collimato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Potenza laser max. 0,0017 W
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 5,3 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1 mm [500 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Angolo errato Tip. ± 2°
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 3.000 Hz
Tempo di risposta 0,17 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo di frame 2.5
Specifica V1.1
SIO-Mode support
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf