PRKL 3B/6D.2-S8.3
Fotocellula a riflessione polarizzata
Serie | 3B |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Applicazione | Riconoscimento di parti piccole |
Modello speciale | Autocollimazione |
Portata di esercizio | 0 ... 2 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 3 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Collimato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 2 mm [0 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 2.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,25 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 3 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 10 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |