PRKL 55/6.22-S8.3

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50107602

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRK55CL1.A3/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50148196
  • Serie: 55C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50148196

Disponibile immediatamente

Serie 55
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Modello speciale Alloggiamento in acciaio inossidabile
Autocollimazione
Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 0 ... 2 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 3 m (portata tipica)
Percorso del raggio Collimato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser, media durata 50.000 h
Forma del segnale di emissione Pulsante
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 2 mm
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 18 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 2.000 Hz
Tempo di risposta 0,25 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 3 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L
Materiale della copertura della lente Plastica rivestita di indio antigraffio
Peso netto 40 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali CleanProof+
ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf