PRKL 8/24-2K3-01K

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50041262

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
PRKL 8/24.91-S12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50036364
  • Serie: 8
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 19 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50036364

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Serie 8
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Modello speciale Autocollimazione
Portata di esercizio 0 ... 19 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 21 m (portata tipica)
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 670 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Laser, media durata 50.000 h
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 2.800 Hz
Tempo di risposta 0,18 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
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
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf