Sistemi di controllo di sicurezza
Sistemi di controllo di sicurezza MSI 400
Design compatto e semplicità di configurazione
I sistemi di controllo di sicurezza MSI 400 valutano i segnali dei più svariati sensori di sicurezza e vengono impiegati su macchine di dimensioni piccole o medie per il monitoraggio del circuito di sicurezza. Grazie alle funzioni di sicurezza configurabili possono essere adattati in maniera flessibile alle rispettive esigenze.
I vostri vantaggi
- Sempre la giusta soluzione
Grazie ai suoi 2 moduli base, la serie MSI 400 ha sempre la soluzione giusta: sia per le funzioni standard che per i gateway integrati. All'occorrenza, tutti i moduli base consentono un'estensione modulare. - Risparmio di tempo
In soli 45 mm di larghezza sono integrati ben 24 I/O di sicurezza e protocolli Industrial Ethernet. Questo consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico e semplificare gli ordini grazie ad un unico codice articolo. - Potenza massima di commutazione
Su ogni uscita del sistema sono disponibili 4A di potenza di commutazione senza usura. Questo permette ad esempio un controllo diretto delle valvole senza relè aggiuntivi. - Diagnostica online rapida
La diagnostica online integrata e il logbook di sistema forniscono una rapida panoramica sullo stato del sistema.
In questo modo anche i possibili problemi vengono localizzati rapidamente. È possibile attuare anche soluzioni per la manutenzione a distanza senza ulteriori costi che rendono spesso superflui dei costosi interventi di manutenzione.
Punti di forza
L'ideale per l'inizio - ampliabile con altri moduli
Anche il modulo standard MSI 420 dispone di 20 ingressi di sicurezza, 4 uscite e 4 IOS configurabili, che lo rendono la soluzione entry-level perfetta per le applicazioni standard. All'occorrenza, tutti i moduli base MSI 400 possono essere ampliati con moduli di espansione I/O fino a 116 ingressi di sicurezza e 56 uscite di sicurezza. Su ogni uscita del sistema è disponibile una capacità di commutazione 4 A esente da usura. Ciò significa che, ad esempio, le valvole possono essere controllate direttamente e non sono necessari relè aggiuntivi.
Gateway integrati
I sistemi di controllo di sicurezza MSI 400 sono facili da integrare nelle reti industriali. In soli 45 mm di larghezza sono già integrati un'interfaccia Ethernet e dei protocolli Industrial Ethernet.
Ulteriori moduli gateway
L'integrazione in altri fieldbus come EtherCAT, PROFIBUS e CANopen avviene per mezzo di moduli gateway.
Flessibile tecnologia di collegamento
Tutti i moduli sono disponibili a scelta con morsetti a vite o molla / push-in - per un adattamento ottimale alle richieste di installazione.
Memoria di programma sostituibile
La memoria di programma intercambiabile in formato scheda SD, accessibile sulla parte anteriore, offre molto spazio di archiviazione per i programmi applicativi. Questo semplifica la gestione dei progetti e fa risparmiare tempo durante la messa in opera, la duplicazione e la manutenzione. La copertura fissata sul comando serve a proteggere la memoria da un prelievo non intenzionale.
Collegamenti sempre rapidi
Le interfacce USB e Ethernet integrate consentono un accesso flessibile al sistema. In questo modo le informazioni di stato e di diagnostica sono subito reperibili sia durante la progettazione che durante il funzionamento.
Segnalazione ottica di funzionamento via LED
Tutti gli ingressi e le uscite del sistema sono dotati di indicatori a LED associati ai collegamenti in maniera univoca. Essi vengono integrati con altri LED per la visualizzazione dello stato del modulo. Questo permette di riconoscere lo stato operativo di un sistema in modo rapido ed inequivocabile.
Dritti all'obiettivo con MSI.designer
Lo strumento di configurazione MSI.designer consente di creare progetti in modo semplice ed efficiente. Questo software senza licenza contiene una vasta biblioteca con più di 50 moduli funzionali certificati e vi fornisce supporto nella creazione, verifica e documentazione dei vostri progetti.
Configurazione intuitiva
Il suo uso intuitivo consente di creare le configurazioni rapidamente. I sensori e gli attuatori possono essere usati direttamente nell'editor logico ed essere collegati con un modulo funzionale nello stesso passaggio. Le pagine personalizzabili e la panoramica dei moduli funzionali offrono una buona visione d'insieme. Anche la visualizzazione parallela di diverse pagine logiche è possibile e, con le finestre mobili, si vedono sempre gli elementi che supportano in modo ottimale il vostro lavoro.
Ampia biblioteca di moduli funzionali
La biblioteca dell'MSI.designer comprende più di 50 moduli funzionali certificati. Funzioni tipiche come quella di restart, di analisi di dispositivi di comando a 2 mani e di controllo dei contattori, ma anche funzioni complesse come le sequenze di muting sono pertanto già preconfigurate e possono essere implementate rapidamente. In un progetto possono essere integrati fino a 300 moduli funzionali.
Simulazione integrata
La funzione di simulazione e l'analizzatore della logica integrato permettono di verificare già al PC le funzioni programmate. Questo consente di apportare eventuali modifiche necessarie già dalla scrivania e non solo nell'area di montaggio della macchina. Questo consente un notevole risparmio di tempo durante la messa in opera sul posto.
Report professionale
La funzione di documentazione raccoglie tutte le informazioni sui progetti in un unico report dettagliato e ben strutturato. Il report può essere configurato dall'utente, il quale, semplicemente premendo un tasto e con poco sforzo, può creare così una parte importante della documentazione conforme alle direttive di una macchina.
Analisi di più sensori di sicurezza con funzioni di sicurezza configurabili
Richiesta:
Molteplici sensori di sicurezza devono essere integrati nel controllo della macchina o del sistema. Occorre configurare anche funzioni quali un ritardo per l'abilitazione di un dispositivo di blocco oppure i collegamenti di segnale.
Soluzione:
Il sistema di controllo di sicurezza estendibile MSI 400 è già dotato nel modulo di base di 24 ingressi/uscite di sicurezza e di un'interfaccia Ethernet con protocolli Industrial Ethernet. Grazie al software di configurazione con licenza gratuita MSI.designer la progettazione avviene in modo rapido ed efficiente.
Protezione di accesso su percorsi di trasporto, con funzione di muting
Richiesta:
La protezione di accesso sui percorsi di trasporto deve impedire l'accesso di persone all'area pericolosa e, al contempo, consentire il passaggio del materiale trasportato.
Soluzione:
La funzione di muting inibisce il sensore di sicurezza in maniera controllata per consentire il passaggio del materiale trasportato. In questo caso, il controllo della sequenza di muting è assunto dagli specifici moduli funzionali di muting del sistema di controllo di sicurezza MSI 400 o dall'interfaccia di muting MSI-MD-FB eseguita come modulo di campo.
Monitoraggio sicuro di presse
Richiesta:
I requisiti specifici per la protezione di presse meccaniche ed idrauliche sono descritti nelle norme EN ISO 16092. Lo strumento di configurazione offre sostegno e semplifica l'implementazione di questi requisiti e la loro integrazione nel processo della pressa.
Soluzione:
Per l'impiego su presse idrauliche ed eccentriche, lo strumento di configurazione MSI.designer offre una biblioteca di funzioni specifica. Quest'ultima contiene moduli funzionali individuali per il controllo e la protezione di presse e consente pertanto una configurazione semplice e veloce.
Caratteristiche tecniche
MSI 400
| Moduli di base di 45 mm di larghezza, dotati di 24 ingressi/uscite di sicurezza | |
| Possibile estensione fino a 116 ingressi e 56 uscite di sicurezza | |
| Indicazione di funzionamento ottica tramite LED per ogni ingresso/uscita del sistema | |
| I gateway per PROFINET, Ethernet/IP e Modbus sono integrati nel modulo di base. Per EtherCAT, PROFIBUS e CANopen sono disponibili moduli gateway | |
| Funzioni di sicurezza per il controllo delle presse | |
| Potenza di commutazione 4A senza usura | |
| Tutti i dispositivi a scelta con morsetti a vite o a molla |
MSI.designer
| Più di 50 moduli funzionali certificati | |
| Fino a 300 moduli funzionali per progetto | |
| Schermate personalizzabili con ripartizione su più schermi | |
| Collegamento di sensori / attuatori e moduli funzionali direttamente nell'editor logico con assegnazione automatica degli ingressi e delle uscite | |
| Funzione di simulazione e analizzatore logico integrato per il controllo delle funzioni configurate | |
| Protezione di progetti e moduli funzionali tramite password | |
| Diagnostica online con logbook di sistema e funzione per la manutenzione a distanza |
Lista articoli
- Tipo di articolo: Sistema di controllo di sicurezza
- Numero ingressi: 16 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a molla
- Interfaccia: Ethernet, USB
- Tipo di articolo: Sistema di controllo di sicurezza
- Numero ingressi: 16 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a vite
- Interfaccia: Ethernet, USB
- Tipo di articolo: Sistema di controllo di sicurezza
- Numero ingressi: 16 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a molla
- Interfaccia: Ethernet, USB
- Tipo di articolo: Sistema di controllo di sicurezza
- Numero ingressi: 16 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a vite
- Interfaccia: Ethernet, USB
- Tipo di articolo: Gateway del fieldbus
- Interfaccia: EtherCAT
- Tipo di articolo: Modulo I/O non sicuro
- Numero ingressi: 4 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a molla
- Tipo di articolo: Modulo I/O non sicuro
- Numero ingressi: 4 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a vite
- Tipo di articolo: Gateway del fieldbus
- Interfaccia: PROFIBUS DP
- Tipo di articolo: Gateway del fieldbus
- Tipo di morsetto: Morsetto a vite
- Interfaccia: CANopen
- Tipo di articolo: Modulo di ingresso sicuro
- Numero ingressi: 8 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a molla
- Tipo di articolo: Modulo di ingresso sicuro
- Numero ingressi: 8 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a vite
- Tipo di articolo: Modulo I/O sicuro
- Numero ingressi: 8 pezzo(i)
- Tipo di morsetto: Morsetto a molla