Amplificatori per fibra ottica
Le fibre ottiche vengono inserite nell'amplificatore. Le portate delle fibre e le funzioni disponibili si distinguono a seconda del modello. Oltre ai requisiti di base con potenziometro a 20 giri per la regolazione della sensibilità ad alta risoluzione, sono disponibili anche 2 interruttori per la commutazione chiaro/scuro e modelli con un amplificatore ad alte prestazioni e confortevole con ampie possibilità di impostazione di portata, sensibilità e funzioni di temporizzazione. Su due display ben leggibili vengono visualizzati simultaneamente il valore del segnale e la soglia di commutazione. Tre diverse modalità di apprendimento semplificano la parametrizzazione. Disponibile anche la variante IO-Link.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 47 prodotti trovati
LV463I.XR7/L4-M8
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50147631
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/2T
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50144547
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134009
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134008
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134007
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134005
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Uscita analogica: Corrente
LV463I.XR7/4TC
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134004
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Uscita analogica: Corrente
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134002
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Uscita analogica: Tensione
LV463I.XR7/4TV
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134001
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Uscita analogica: Tensione
LV463I.XR7/4T4-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50133999
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4T4
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50133998
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4T-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50133996
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
Dati dell'articolo del: 07/10/26