Ottimizzate per oggetti trasparenti
Riconoscimento affidabile di oggetti altamente trasparenti, portate fino a 6 m, compensazione dello sporco grazie al tracking integrato.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 29 prodotti trovati
PRK18B.XT3/P4-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50136159
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
PRK18B.TT3/6G-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50132521
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
PRK18B.TT3/P4-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50126940
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
PRK18B.XT2/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50124945
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK18B.XT3/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50124944
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK18B.XTT3/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50124943
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK18B.FXT3/2T-6000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50121231
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce
PRK18B.TT3/LP-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50121230
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, IO-Link / commutante con lu...
PRK18B.TT3/4P-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50121229
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK18B.TT3/2N-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50121228
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
PRK18B.TT3/2N-6000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50121227
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
RK18B.T2/4P-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50117379
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce, Commutante con luce
Dati dell'articolo del: 07/10/26