Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 7 prodotti trovati
PRK55C.A3/LG-5000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150780
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Cavo, Cavo
PRK55CL1.A3/LG-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148197
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
PRK55CL1.A3/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148196
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
PRK55C.A3/LG-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148189
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
PRK55C.A3/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148188
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
PRK55C/LG-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148187
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK55C/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148186
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Connettore circolare, M8
Dati dell'articolo del: 07/10/26