Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 51 prodotti trovati
PRK25CL1.1/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50155648
- Serie: 25C
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK53CL1.A3/LG-5000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152111
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK53CL1.A3/LT-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150672
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK33CL1.1/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150361
- Serie: 33C
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK35CL1.1/LG-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150326
- Serie: 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK35CL1.1/LG
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150325
- Serie: 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK35CL1.1/LG-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150324
- Serie: 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 20 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK53CL1.XA3/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150260
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK55CL1.A3/LG-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148197
- Serie: 55C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK55CL1.A3/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148196
- Serie: 55C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK53CL1.A3/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148162
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
PRK3CL1.A3/6-M8.3
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50141749
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
Dati dell'articolo del: 07/10/26