Sensori per applicazioni Ex
L'impiego di sensori optoelettronici in zone antideflagranti necessita di dispositivi particolarmente protetti. La gamma di prodotti completa offre sensori potenti in tutte le tecnologie comuni per l'impiego in ambienti ATEX. Sono disponibili modelli per le zone 2 e 22, così come per le zone 1 e 21.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
Prodotto combinato
LSSR 55,300-S12 Ex
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50135419
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 8,5 m
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
LSER 55/66,300-S12 Ex
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50135420
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK 55/6.42-S8 Ex
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50119364
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
- Collegamento: Connettore circolare, M8
HRTR 55/66-S8 Ex
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50115269
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
- Collegamento: Connettore circolare, M8
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50115207
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Principio di commutazione: Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (N...
- Collegamento: Connettore circolare, M8
Dati dell'articolo del: 07/10/26