Sensori per la misura della distanza ad alta portata
Questi sensori si utilizzano per la misura della distanza con portate fino a 65 m, dove questo si realizza con un metodo di misura del tempo di propagazione o della fase. Entrambi gli approcci mostrano una risoluzione costante, un minimo errore bianco/nero e un'elevata ripetibilità e si addicono pertanto anche a compiti di posizionamento. È possibile il riconoscimento sicuro di oggetti scuri, lucidi e colorati. Indicatori di stato a LED in alto e sul davanti consentono il riconoscimento dello stato di commutazione anche da lontano. Varianti (ODS10) con possibilità di regolazione tramite IO-Link e Sensor Studio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 13 prodotti trovati
ODSIL 96B M/L-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50127488
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSIL 96B M/V6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109303
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSIL 96B M/C6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109302
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODKL 96B M/V6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109298
- Campo di misura, max.: 300 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
ODKL 96B M/C6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109297
- Campo di misura, max.: 300 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Lettura su riflettore
ODSL 96B M/C66-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109295
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/L-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109294
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/D36-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109293
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Interfaccia: RS 485
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/D26-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109292
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Interfaccia: RS 232
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/V6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109291
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96B M/C6-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50109290
- Campo di misura, max.: 300 ... 10.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
ODSL 96K/66-2300-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50101882
- Campo di misura, max.: 150 ... 2.300 mm
- Tipo di sistema di tasteggio: Rispetto ad un oggetto
Dati dell'articolo del: 01/07/26