Sensori per la misura della distanza ad alta precisione
Questi sensori ottici di distanza fissano nuovi standard in fatto di precisione e comodità di utilizzo con una messa in opera rapida grazie all'autoapprendimento, offrendo una soluzione economica. L'elevata risoluzione e la grande precisione sono ottenute grazie alla misura con triangolazione nella zona vicina, dove la distanza viene determinata mediante l'angolo. Grazie all'alta risoluzione, questi sensori sono perfettamente idonei per la misura di oggetti o per il controllo qualità. Anche in condizioni difficili, come in caso di oggetti lucenti, questi sensori permettono una misura precisa. Alcuni modelli dispongono anche di un display. È con le interfacce digitali che i sensori di distanza mostrano il loro potenziale in termini di precisione.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 26 prodotti trovati
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50151569
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50151568
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50147809
- Campo di misura, max.: 50 ... 650 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50147694
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50146971
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50146442
- Campo di misura, max.: 50 ... 100 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50142241
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50141870
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50141322
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138330
- Campo di misura, max.: 50 ... 650 mm
- Interfaccia: RS 485, IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138329
- Campo di misura, max.: 50 ... 450 mm
- Interfaccia: RS 485, IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138328
- Campo di misura, max.: 50 ... 100 mm
- Interfaccia: RS 485, IO-Link
- Collegamento: Connettore circolare, M12
Dati dell'articolo del: 07/10/26