Quattro-DP
Unità di comando cortina fotoelettrica
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | Quattro |
| Idoneo per | Konturflex |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, 20 % |
| Tipo | PROFIBUS DP |
| Tipo | RS 232 |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 61 mm x 77 mm x 180 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC |
| Peso netto | 380 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Elementi di controllo | Software PC |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85371098 |