RK 72/4-200,5000

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50006626

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HRTR 55/66,5000
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50111968
  • Serie: 55
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50111968
Serie 72
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio 0 ... 0,2 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 0,34 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 100 Hz
Tempo di risposta 5 ms
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 5.000 mm
Numero di conduttori 3 conduttori
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Vetro
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Scheda dati - pdf