RK 93/4-20 L
Fotocellula a tasteggio energetica
| Serie | 93 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
| Modello speciale | Ottica a V |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0 ... 0,02 m |
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,002 ... 0,018 m |
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,004 ... 0,015 m |
| Portata limite, bianco 90% | 0 ... 0,023 m |
| Portata limite, grigio 18% | 0,002 ... 0,02 m |
| Portata limite, nero 6% | 0,004 ... 0,017 m |
| Portata limite | Portata tipica |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 250 Hz |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 170 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |