RK 93/4-20 S,6000
Fotocellula a tasteggio energetica
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 93 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
| Modello speciale | Ottica a V |
| Portata di esercizio | 0 ... 0,02 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0 ... 0,023 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 0,6 W |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 250 Hz |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore normalizzato |
| Lunghezza cavo | 6.000 mm |
| Numero di conduttori | 3 conduttori |
| Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 170 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | I |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |