RKR 18/4,6000

Fotocellula a riflessione non polarizzata

Codice prodotto: 50102730

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
RK18B.1/4P-6000
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo: 50117374
  • Serie: 18B
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 6 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50117374

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Serie 18
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Modello speciale Autocollimazione
Portata di esercizio 0 ... 4 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 5 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 35 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 6.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Marrone
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,22 mm²
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 180 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf