RRT22.1

Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza

Codice prodotto: 50029759

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
MLD312-R3L
Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66046200
  • Serie: MLD 300
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
  • Lampada di muting integrata: No
Codice articolo: 66046200

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
MLD300-T3L
Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66002200
  • Serie: MLD 300
  • Portata, max.: 0,5 ... 50 m
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Riduzione della portata
Codice articolo: 66002200

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
KD S-M12-5A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50133861
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50133861

Disponibile immediatamente

BT-SET-240BC
Kit supporto
Codice articolo: 560340
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
  • Idoneo per il gruppo di prodotti: Fotocellule di sicurezza
Codice articolo: 560340

Disponibile immediatamente

Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Manuale di istruzioni - pdf