RRT24.1 M12

Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza

Codice prodotto: 50081465

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
MLD312-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo: 66047200
  • Serie: MLD 300
  • Portata, max.: 0,5 ... 6 m
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
Codice articolo: 66047200

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLD312-R4L
Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66046300
  • Serie: MLD 300
  • Numero di raggi: 4 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
  • Lampada di muting integrata: No
Codice articolo: 66046300

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLD300-T4L
Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66002300
  • Serie: MLD 300
  • Portata, max.: 0,5 ... 50 m
  • Numero di raggi: 4 pezzo(i)
  • Funzioni: Riduzione della portata
Codice articolo: 66002300

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
BT-SET-240BC
Kit supporto
Codice articolo: 560340
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
  • Idoneo per il gruppo di prodotti: Fotocellule di sicurezza
Codice articolo: 560340

Disponibile immediatamente

Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Manuale di istruzioni - pdf