Attenzione! Articolo non più disponibile.
RRT42.4
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice prodotto:
909682
Articolo successivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Lista dei risultati: 6 prodotti trovati
MLD510-R3L
Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo:
66536200
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Lampada di muting integrata: No
MLD500-T3L
Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo:
66502200
- Serie: MLD 500
- Portata, max.: 0,5 ... 50 m
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
KD S-M12-5A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo:
50133861
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Modello: Assiale, female
- Numero di poli: 5 pezzo(i)
- Lunghezza cavo: 10.000 mm
MSI-SR-LC31AR-01
Moduli di sicurezza
Codice articolo:
50133004
- Applicazione: Circuiti di arresto d'emergenza
- Riavvio: Automatico
- Tipo di morsetto: Morsetto a vite
- Funzioni: Monitoraggio cortocircuiti trasversali
BT-SET-240BC
Kit supporto
Codice articolo:
560340
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
- Idoneo per il gruppo di prodotti: Fotocellule di sicurezza
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |