RRT44.6

Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza

Codice prodotto: 909683

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 7 prodotti trovati
MLD520-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo: 66557200
  • Serie: MLD 500
  • Portata, max.: 0,5 ... 6 m
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Codice articolo: 66557200

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLD520-R4L
Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66556300
  • Serie: MLD 500
  • Numero di raggi: 4 pezzo(i)
  • Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
  • Lampada di muting integrata: No
Codice articolo: 66556300

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
MLD500-T4L
Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66502300
  • Serie: MLD 500
  • Portata, max.: 0,5 ... 50 m
  • Numero di raggi: 4 pezzo(i)
  • Funzioni: Riduzione della portata
Codice articolo: 66502300

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
KD S-M12-8A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50135129
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50135129

Disponibile immediatamente

KD S-M12-5A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50133861
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50133861

Disponibile immediatamente

MSI-SR-LC31AR-01
Moduli di sicurezza
Codice articolo: 50133004
  • Applicazione: Circuiti di arresto d'emergenza
  • Riavvio: Automatico
  • Tipo di morsetto: Morsetto a vite
  • Funzioni: Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Codice articolo: 50133004

Disponibile immediatamente

BT-SET-240BC
Kit supporto
Codice articolo: 560340
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
  • Idoneo per il gruppo di prodotti: Fotocellule di sicurezza
Codice articolo: 560340

Disponibile immediatamente

Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf