RS4-6M/P1
Laser scanner di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | ROTOSCAN RS4 |
| Pacchetto di funzioni | MotionMonitoring |
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo della commutazione dei campi Monitoraggio campo di allarme MotionMonitoring Protezione di aree pericolose orizzontale Protezione verticale dell'accesso Protezione verticale di punti pericolosi Risoluzione, selezionabile Test all'avvio |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-07 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Numero di campi protetti | 8 pezzo(i) |
| Tipo selezione coppia di campi | Via PROFIBUS |
| Risoluzione (impostabile) | 30/40/50/70/150 mm |
| Portata minima impostabile | 200 mm |
| Portata con risoluzione di 30 mm | 1,6 m |
| Portata con risoluzione di 40 mm | 2,2 m |
| Portata con risoluzione di 50 mm | 2,8 m |
| Portata con risoluzione di 70 mm | 6,25 m |
| Portata con risoluzione di 150 mm | 6,25 m |
| Numero coppie di campi, commutabili | 8 |
| Grado di remissione min. | 1,8 % |
| Contorno di riferimento selezionabile | Sì |
| Portata | 0 ... 6,25 m |
| Numero di campi di allarme | 8 pezzo(i) |
| Intervallo angolare | 190 ° |
| Risoluzione angolare | 0,36 ° |
| Portata | 0 ... 15 m |
| Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
| Grado di remissione min. | 20 % |
| Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 905 nm |
| Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Durata dell'impulso | 0,003 µs |
| Pausa dell'impulso | 40 µs |
| Frequenza di ripetizione | 25 kHz |
| Tolleranza laterale con sistema di montaggio | -0,22 ... 0,22 °, (con riferimento alla superficie di montaggio) |
| Tolleranza laterale senza sistema di montaggio | -0,18 ... 0,18 °, (con riferimento alla parete posteriore dell'alloggiamento) |
| Risoluzione angolare | 0,36 ° |
| Intervallo angolare | 190 ° |
| Risoluzione della distanza | 5 mm |
| Campo di rilevamento | 0 ... 50 m |
| Angolo di rilevamento | 190 ° |
| Velocità di tasteggio | 25 scans/s |
| Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentazione secondo IEC 742 con separazione sicura dalla rete e compensazione in caso di 20 ms di interruzione della tensione secondo EN 61496-1. |
| Corrente assorbita, max. | 420 mA, (utilizzare un alimentatore con 2,5 A) |
| Potenza assorbita, max. | 10 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
| Protezione | 1,6 A a ritardo medio |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 16 V |
| Tensione di commutazione low max. | 3 V |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 2 mA |
| Tempo di risposta | 90 ms |
| Tempo di risposta | 90 ... 650 ms |
| Tipo | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Funzione | Monitoraggio sicuro |
| Classificazione | V2 |
| Dati di sicurezza ciclici | 1 B |
| Dati aciclici | Avvertenze Dati di errore Valori di misura |
| Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia locale |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Nessuno |
| Funzione | BUS OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica B |
| Funzione | BUS IN |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica B |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Nessuno |
| Dimensioni (P x H x L) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PP nero 20% GF |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio |
| Peso netto | 2.250 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 Nero |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Piastra di montaggio |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 5 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Elementi di controllo | Software PC |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |