RT 96M/R-1574-800-25
Fotocellula a tasteggio energetica
Serie | 96 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Modello speciale | Funzione di temporizzazione |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,02 ... 0,8 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,06 ... 0,42 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,08 ... 0,29 m |
Portata limite, bianco 90% | 0,02 ... 1,2 m |
Portata limite, grigio 18% | 0,06 ... 0,95 m |
Portata limite, nero 6% | 0,08 ... 0,57 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 230 V, CA/CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Relè, contatto N.C./contatto N.A. |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Relè |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 20 Hz |
Tempo di risposta | 25 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 5 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 380 g |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Avviso | La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |