SD4R14-1050-450EL

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 67848024

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Collegamento in cascata Collegamento fisso in cascata, forma a L, 90°
Pacchetto di funzioni Extended
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 14 mm
Altezza del campo protetto, ramo 1 1.050 mm
Altezza del campo protetto, ramo 2 450 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Elemento di commutazione Transistor
Elemento di commutazione Transistor
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor
Tempo di risposta 7 ms
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Tipo di visualizzazione LED
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certificato - TÜV Süd - pdf