SD4R20-600G
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Serie | SOLID-4 |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, Guest |
Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
Applicazione | Protezione delle mani |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Risoluzione | 20 mm |
Altezza del campo protetto | 600 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
Corrente assorbita, max. | 10 mA, Senza carico esterno |
Tempo di risposta | 11 ms |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Cascata host |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 300 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 657,5 mm x 34,6 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
Peso netto | 700 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | TÜV NRTL US c CSA US |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-29 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |