SD4T14-300-450L
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.
Collegamento in cascata | Collegamento fisso in cascata, forma a L, 90° |
Funzioni | 2 canali di trasmissione, selezionabili |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | , IEC/EN 62061 |
Durata di utilizzo | , EN ISO 13849-1 |
Risoluzione | 14 mm |
Portata | 0,3 ... 4,5 m |
Altezza del campo protetto, ramo 1 | 300 mm |
Altezza del campo protetto, ramo 2 | 450 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Sorgente luminosa | LED |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Tipo di visualizzazione | LED |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |