SD4T30-600G

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 67847206

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MLC500T30-600G
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68020306
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 10 m
  • Risoluzione: 30 mm
  • Altezza del campo protetto: 600 mm
Codice articolo: 68020306

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie SOLID-4
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, Guest
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Protezione delle mani
Funzioni 2 canali di trasmissione, selezionabili
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 30 mm
Altezza del campo protetto 600 mm
Portata 0,5 ... 9 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 950 nm
Potenza media del diodo transmettitore 50 µW
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
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
Corrente assorbita, max. 10 mA, Senza carico esterno
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Cascata host
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 300 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 657,5 mm x 34,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 700 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV NRTL US
c CSA US
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-29
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
Certificato - TÜV Süd NRTL US - pdf