SD4T30-900-900U
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.
| Collegamento in cascata | Collegamento fisso in cascata, forma a U |
| Funzioni | 2 canali di trasmissione, selezionabili |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Durata di utilizzo | , EN ISO 13849-1 |
| Risoluzione | 30 mm |
| Portata | 0,5 ... 6,75 m |
| Larghezza del campo protetto, ponticello | 900 mm |
| Altezza del campo protetto, ramo | 900 mm |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Sorgente luminosa | LED |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |