SD4T90-1200H
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
| Serie | SOLID-4 | 
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore | 
| Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, host | 
| Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC | 
| Applicazione | Protezione di accesso Protezione zone pericolose  | 
                                
| Funzioni | 2 canali di trasmissione, selezionabili | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 | 
| Risoluzione | 90 mm | 
| Altezza del campo protetto | 1.200 mm | 
| Portata | 0,9 ... 20 m | 
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore | 
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso | 
| Lunghezza d'onda | 950 nm | 
| Potenza media del diodo transmettitore | 50 µW | 
| Forma del segnale di emissione | Pulsante | 
| Gruppo di LED | 1 | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione  | 
                                
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Corrente assorbita, max. | 75 mA, Senza carico esterno | 
| Protezione | 2 A a ritardo medio | 
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale | 
| Tensione di commutazione high min. | 17,6 V | 
| Tensione di commutazione low max. | 2,8 V | 
| Tensione di commutazione tip. | 22 V | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Corrente di commutazione, max. | 250 mA | 
| Funzione | Ingresso segnale di test | 
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) | 
| Funzione | Interfaccia verso la macchina | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | male | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 5 poli | 
| Funzione | Cascata Guest | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | female | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 8 poli | 
| Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² | 
| Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m | 
| Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 300 Ω | 
| Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 1.275,5 mm x 34,6 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Alluminio | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA | 
| Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso | 
| Peso netto | 1.300 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 | 
| Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura  | 
                                
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 2 pezzo(i) | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C | 
| Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % | 
| Grado di protezione | IP 65 | 
| Classe di protezione | III | 
| Omologazioni | c CSA US c TÜV NRTL US  | 
                                
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 | 
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-29 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |