SET LS 412M/P-S12

Fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50081431

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
LE412B/PX-M12
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50140152
  • Serie: 412B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cilindrica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50140152

Disponibile immediatamente

LE412B/4X-M12
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50140151
  • Serie: 412B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cilindrica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50140151

Disponibile immediatamente

LS412B/DX-M12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50140150
  • Serie: 412B
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 10 m
  • Forma costruttiva: Cilindrica
Codice articolo: 50140150

Tempo di consegna ca. 15 giorni lavorativi
Serie 412
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Kit (trasmettitore e ricevitore)
Modello speciale Kit di articoli
Portata di esercizio 0 ... 6 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 8 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 20 mA
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 25 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 65 mm
Grandezza della filettatura M12 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 60 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf