SLS518L1-K48-M12
Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 518 |
| Modello speciale | Ingresso di attivazione |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
| SIL | 3, IEC 61508, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 900 anni, EN ISO 13849-1 |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
| Portata di esercizio | 0 ... 40 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0 ... 40 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Classe laser | 1, EN 60825-1:2014, (2, EN 60825-1:2007) |
| Potenza laser max. | 0,001 W |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Durata dell'impulso | 5 µs |
| Angolo di apertura, max. | -2,5 ... 2,5 ° |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 15 %, Con ripple residuo |
| Corrente a vuoto | 35 mA |
| Numero di ingressi di attivazione | 1 pezzo(i) |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
| Tensione di commutazione high min. | 8 V |
| Tensione di commutazione low max. | 1,5 V |
| Ritardo di attivazione/interdizione | 1 ms |
| Impedenza di ingresso | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
| Stato di commutazione active | high |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di attivazione |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 22 mm x 86 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | ABS, UL 94-V0 |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 30 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Tipo di fissaggio | Avvitabile |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Omologazioni | TÜV Süd UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |