SLSE 318M/P-S12
Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 318 |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Tipo | 2, IEC/EN 61496, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 414 anni, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849, In combinazione con un modulo di sicurezza MSI-TRMB |
Angolo di apertura, max. | -5 ... 5 ° |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione high min. | 28,4 V |
Tensione di commutazione low max. | 1,6 V |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-1,6V) low: ≤ 1,6 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 30 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 22 mm x 59 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 60 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Nero |
Tipo di fissaggio | Avvitabile |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV Nord c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |