SLSE 96M/P-1200-T2-41
Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
| Serie | 96 | 
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento | 
| Tipo di dispositivo | Ricevitore | 
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 | 
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 | 
| MTTFd | 400 anni, EN ISO 13849-1 | 
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 | 
| Categoria | 2, EN ISO 13849 | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità | 
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Principio di commutazione | Commutante con luce | 
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Forma costruttiva | Cubica | 
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Zinco | 
| Materiale della copertura della lente | Vetro | 
| Peso netto | 380 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Rosso | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 2 pezzo(i) | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C | 
| Grado di protezione | IP 67 | 
| Classe di protezione | II | 
| Omologazioni | TÜV Nord c UL US | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272701 | 
| ECLASS 9.0 | 27272701 | 
| ETIM 5.0 | EC001831 | 
| ETIM 6.0 | EC001831 |