SLSR 95/44 E-L

Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50080184

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
SLSER 25B/66-S12
Ricevitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Codice articolo: 50108492
  • Serie: 25
  • Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
  • Materiale dell'alloggiamento: Plastica
  • Tipo: 2, IEC/EN 61496, in combinazione con un'idonea cen...
Codice articolo: 50108492
Serie 95
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 100 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 90 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuale di istruzioni - pdf