ST 2020-5BE
Docking station
| Idoneo per | Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3820 |
| Tensione di alimentazione UB | 8,5 ... 9,5 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 7,65 W |
| Tipo | PS/2 RS 232 USB |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Portata Bluetooth | Classe 2 |
| Versione Bluetooth | 1.2 |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Presa jack |
| Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | RJ41 |
| Tipo di collegamento | Bluetooth |
| Dimensioni (P x H x L) | 109 mm x 79 mm x 142 mm |
| Alloggiamento in plastica | UL 94-V0 |
| Peso netto | 250 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Altezza di caduta | 1 m |
| Misure relative a | Pavimento in calcestruzzo |
| Grado di protezione | IP 41 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 84718000 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002997 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |