ST 2020-CB-BE

Stazione di ricarica

Codice prodotto: 50107036

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
BAT-Charger-4 Desk-EU
Stazione di ricarica
Codice articolo: 50114494
  • Idoneo per: Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1472g
  • Tipo di articolo: Stazione di ricarica
Codice articolo: 50114494

Disponibile immediatamente

Idoneo per Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3820
Tensione di alimentazione UB 9 V, CC
Potenza assorbita, max. 7,65 W
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Presa jack
Dimensioni (P x H x L) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 250 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altezza di caduta 1 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP 41
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85044090
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359