UMC-2200

Colonna portaspecchio

Codice prodotto: 549722

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
UMC-1900-S2
Colonna portaspecchio
Codice articolo: 549783
  • Lunghezza dello specchio: 1.870 mm
Codice articolo: 549783

Disponibile immediatamente

Idoneo per Cortine fotoelettriche di sicurezza COMPACTplus
Cortine fotoelettriche di sicurezza SOLID-4, -2
Tipo di colonne e specchi Colonna di specchi deflettori per cortine fotoelettrica di sicurezza
Funzioni Kit di fissaggio al pavimento compreso nella fornitura
Montaggio facile, rapida regolazione verticale e assiale con poche operazioni
Riposizionamento dopo urti meccanici medianti speciali elementi elastici
Struttura robusta in profilato dal design sofisticato
Un'unica superficie riflettente per la deviazione dei raggi di cortine fotoelettriche di sicurezza
Dimensioni (P x H x L) 149,3 mm x 2.260 mm x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 14.000 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Fissaggio al pavimento
Funzione di riassestamento Sì
Montaggio esterno di accessori Posteriore
Lunghezza dello specchio 2.164 mm
Voce tariffaria doganale 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Scheda dati - pdf