V-LENS-K-C-12-F1,4-1/2-01
Lente
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Distanza focale | 12 mm |
| Diaframma | 1,4 |
| Distanza di regolazione minima | 250 mm |
| Grandezza del chip, max. | 1/2 in |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 29,5 mm x 29 mm |
| Peso netto | 55 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Filettatura del filtro | M27 x 0,5 |
| Anelli di regolazione fissabili | Anello di diaframma Anello di messa a fuoco |
| Voce tariffaria doganale | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |