V-LENS-K-C-25-F1,4-2/3-01

Lente intercambiabile

Codice prodotto: 50117052

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Distanza focale 25 mm
Diaframma 1,4
Distanza di regolazione minima 250 mm
Grandezza del chip, max. 2/3 in
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 29,5 mm x 32 mm
Peso netto 55 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Filettatura del filtro M27 x 0,5
Anelli di regolazione fissabili Anello di diaframma
Anello di messa a fuoco
Voce tariffaria doganale 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015