V-LENS-K-C-35-F1,6-2/3-01
Lente
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Distanza focale | 35 mm |
Diaframma | 1,6 |
Distanza di regolazione minima | 350 mm |
Grandezza del chip, max. | 2/3 in |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 29,5 mm x 35,4 mm |
Peso netto | 64 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Filettatura del filtro | M27 x 0,5 |
Anelli di regolazione fissabili | Anello di diaframma Anello di messa a fuoco |
Voce tariffaria doganale | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |