V-LENS-K-C-6-F1,4-1/2-01
Lente intercambiabile
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Distanza focale | 6 mm |
Diaframma | 1,4 |
Distanza di regolazione minima | 200 mm |
Grandezza del chip, max. | 1/2 in |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 32 mm x 37,5 mm |
Peso netto | 65 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Filettatura del filtro | M30,5 x 0,5 |
Anelli di regolazione fissabili | Anello di diaframma Anello di messa a fuoco |
Voce tariffaria doganale | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |