V-LENS-K-C-75-F2,8-2/3-01
Lente intercambiabile
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Distanza focale | 75 mm |
| Diaframma | 2,8 |
| Distanza di regolazione minima | 700 mm |
| Grandezza del chip, max. | 2/3 in |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 34 mm x 59,6 mm |
| Peso netto | 125 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Filettatura del filtro | M30,5 x 0,5 |
| Anelli di regolazione fissabili | Anello di diaframma Anello di messa a fuoco |
| Voce tariffaria doganale | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |