VRTU 430M/P-1110-6000-S12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Serie | 430 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | Ingresso di sincronizzazione |
Portata di esercizio | 0,6 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Frequenza ultrasuoni | 80 kHz |
Andamento lobo acustico | Standard |
Direzione di emissione | Frontale |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | di UB |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | contatto N.C./contatto N.A. |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | contatto N.C./contatto N.A. |
Frequenza di commutazione | 1 Hz |
Tempo di risposta | 400 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso Sync/ interfaccia di configurazione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 131 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Peso netto | 210 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |