VRTU 430M/V-2510-3000-S12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Serie | 430 |
Contiene | 2 dadi di montaggio M30 |
Frequenza ultrasuoni | 80 kHz |
Direzione di emissione | Frontale |
Angolo di apertura | 6 ° |
Campo di misura | 400 ... 3.000 mm |
Risoluzione | 1,0 mm |
Precisione | -1,5 ... 1,5 % |
Valore di riferimento precisione | Valore finale |
Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 10 % |
Corrente a vuoto | 0 ... 60 mA |
Isteresi di commutazione | 20 mm |
Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
Resistenza di carico | 2.000 Ω |
Curva caratteristica | Crescente |
Tipo | Tensione |
Elemento di commutazione | Transistor |
Frequenza di commutazione | 2 Hz |
Tempo di risposta | 200 ms |
Tempo di inizializzazione | 280 ms |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 5 poli |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 47,5 mm x 162,5 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Peso netto | 340 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |